Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-CS

Boccola senza chiavetta A.P.LOCK serie SAPL-CS
[Features]
· Self-centering function: Prevents minute Off-centering.
· Difference between internal diameter (d) and outer diameter (D) is slight, and can also be installed to small hubs with light pressure on its surface. (Most compact design A.P. Lock)
· Suitable for short hubs.
· Internal ring mounts to the terminal face, preventing the hub from moving when connected.
· Choose from stainless steel or electroless nickel plated products to suit the use environment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SAPL-CS-5X12
SAPL-CS-6X12
SAPL-CS-8X15
SAPL-CS-10X18
SAPL-CS-11X18
SAPL-CS-12X20
SAPL-CS-14X22
SAPL-CS-15X23
SAPL-CS-16X24
SAPL-CS-17X25
SAPL-CS-18X26
SAPL-CS-19X27
SAPL-CS-20X28
SAPL-CS-22X32
SAPL-CS-24X34
SAPL-CS-25X34
SAPL-CS-28X39
SAPL-CS-30X41
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Gamma coppia ammessa
(N•m)
Diam. mozzo D1
(Ø)
Coppia ammessa
(N•m)

75.72 €

1 11 giorni 1052.0–20.0123

75.71 €

1 11 giorni 1062.0–20.0124

75.93 €

1 11 giorni 1082.0–20.0158

76.05 €

1 11 giorni 10102.0–20.01814

83.57 €

1 11 giorni 10112.0–20.01816

83.64 €

1 11 giorni 10122.0–20.02017

83.72 €

1 6 giorni 10142.0–20.02220

84.03 €

1 11 giorni 101520.1–50.02338

84.08 €

1 11 giorni 101620.1–50.02441

91.66 €

1 11 giorni 101720.1–50.02543

92.27 €

1 11 giorni 101850.1–70.02668

92.31 €

1 11 giorni 101970.1–100.02771

99.92 €

1 11 giorni 102070.1–100.02875

100.34 €

1 11 giorni 102270.1–100.03283

107.98 €

1 11 giorni 102470.1–100.03490

107.92 €

1 11 giorni 102570.1–100.03494

123.69 €

1 11 giorni 1028150.1–200.039157

123.83 €

1 11 giorni 1030150.1–200.041168

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parete sottile Centraggio Disponibile Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Struttura di serraggio Con cono singolo Metodo di serraggio Meccanico (A cuneo)

Supporto tecnico