Codice articolo del costruttore: A-82
Marca: NISSA CHAIN
Prezzo: 2.46 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Carico di riferimento applicato: 8 kg
Lunghezza: 135 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-82
Tipo | Gancio a S | Materiale | Ferro | Trattamento superficie | Cromo |
---|---|---|---|---|---|
Diametro filo(mm) | 5 |
Si trova sulla pagina di Gancio S cromato, il codice articolo è il seguente: A-82.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-82.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Carico di riferimento applicato(kg)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-83 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico di riferimento applicato (kg) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
6.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | 165 |