Codice articolo del costruttore: A-859
Marca: NISSA CHAIN
Prezzo: 8.46 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Carico di riferimento applicato: 9 kg
Lunghezza: 500 mm
Diametro interno: 38/38 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-859
Codice componente
|
---|
A-859 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico di riferimento applicato (kg) | Lunghezza (mm) | Diametro interno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46 € 5.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 9 | 500 | 38/38 |
Loading...
Tipo | Gancio a S | Materiale | Acciaio inox | Diametro filo(mm) | 4 |
---|
Si trova sulla pagina di Gancio universale, il codice articolo è il seguente: A-859.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-859.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Carico di riferimento applicato(kg)
Lunghezza(mm)
Diametro interno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
A-789 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico di riferimento applicato (kg) | Lunghezza (mm) | Diametro interno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100 | 30/30 |