Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Roller Width (mm) | Roller Pitch (mm) | Length of Transmission (mm) | JAN Code | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.58 € | 1 | 11 giorni | 300 | 50 | 1000 | 4989999691757 | 300-5640 | 14.8 | ||
331.32 € | 1 | 12 giorni | 300 | 50 | 1500 | 4989999691764 | 300-5658 | 22.2 | ||
437.95 € | 1 | 12 giorni | 300 | 50 | 2000 | 4989999691771 | 300-5666 | 29.6 | ||
654.32 € | 1 | 12 giorni | 300 | 50 | 3000 | 4989999691788 | 300-5674 | 44.4 | ||
170.73 € | 1 | 12 giorni | 300 | 75 | 1000 | 4989999682342 | 300-5445 | 11.3 | ||
257.44 € | 1 | 12 giorni | 300 | 75 | 1500 | 4989999682359 | 300-5453 | 16.9 | ||
336.31 € | 1 | 12 giorni | 300 | 75 | 2000 | 4989999682366 | 300-5461 | 22.6 | ||
507.32 € | 1 | 12 giorni | 300 | 75 | 3000 | 4989999682373 | 300-5470 | 33.9 | ||
145.04 € | 1 | 12 giorni | 300 | 100 | 1000 | 4989999691870 | 300-5763 | 9.6 | ||
215.98 € | 1 | 12 giorni | 300 | 100 | 1500 | 4989999691887 | 300-5771 | 14.3 | ||
284.43 € | 1 | 12 giorni | 300 | 100 | 2000 | 4989999691894 | 300-5780 | 19.1 | ||
423.26 € | 1 | 12 giorni | 300 | 100 | 3000 | 4989999691900 | 300-5798 | 28.5 | ||
258.00 € | 1 | 12 giorni | 400 | 50 | 1000 | 4989999691795 | 300-5682 | 17.7 | ||
385.15 € | 1 | 12 giorni | 400 | 50 | 1500 | 4989999691801 | 300-5691 | 26.4 | ||
509.30 € | 1 | 12 giorni | 400 | 50 | 2000 | 4989999691818 | 300-5704 | 35.2 | ||
761.00 € | 1 | 12 giorni | 400 | 50 | 3000 | 4989999691825 | 300-5712 | 52.8 | ||
195.38 € | 1 | 12 giorni | 400 | 75 | 1000 | 4989999682380 | 300-5488 | 13.3 | ||
269.48 € | 1 | 12 giorni | 400 | 75 | 1500 | 4989999682397 | 300-5496 | 15.3 | ||
385.23 € | 1 | 12 giorni | 400 | 75 | 2000 | 4989999682403 | 300-5500 | 26.6 | ||
581.39 € | 1 | 12 giorni | 400 | 75 | 3000 | 4989999682410 | 300-5518 | 39.9 | ||
163.45 € | 1 | 12 giorni | 400 | 100 | 1000 | 4989999691917 | 300-5801 | 11.0 | ||
244.25 € | 1 | 12 giorni | 400 | 100 | 1500 | 4989999691924 | 300-5810 | 16.5 | ||
321.37 € | 1 | 12 giorni | 400 | 100 | 2000 | 4989999691931 | 300-5828 | 22.0 | ||
479.21 € | 1 | 12 giorni | 400 | 100 | 3000 | 4989999691948 | 300-5836 | 33 | ||
298.04 € | 1 | 6 giorni | 500 | 50 | 1000 | 4989999691832 | 300-5721 | 20.6 | ||
445.44 € | 1 | 12 giorni | 500 | 50 | 1500 | 4989999691849 | 300-5739 | 30.8 | ||
588.65 € | 1 | 12 giorni | 500 | 50 | 2000 | 4989999691856 | 300-5747 | 41.0 | ||
881.00 € | 1 | 12 giorni | 500 | 50 | 3000 | 4989999691863 | 300-5755 | 61.7 | ||
221.93 € | 1 | 12 giorni | 500 | 75 | 1000 | 4989999682427 | 300-5526 | 15.2 | ||
334.51 € | 1 | 12 giorni | 500 | 75 | 1500 | 4989999682434 | 300-5534 | 22.6 | ||
437.62 € | 1 | 12 giorni | 500 | 75 | 2000 | 4989999682441 | 300-5542 | 30.4 | ||
650.12 € | 1 | 12 giorni | 500 | 75 | 3000 | 4989999682458 | 300-5551 | 45.6 | ||
184.97 € | 1 | 12 giorni | 500 | 100 | 1000 | 4989999691955 | 300-5844 | 12.6 | ||
275.30 € | 1 | 12 giorni | 500 | 100 | 1500 | 4989999691962 | 300-5852 | 18.7 | ||
362.54 € | 1 | 12 giorni | 500 | 100 | 2000 | 4989999691979 | 300-5861 | 25.0 | ||
540.77 € | 1 | 12 giorni | 500 | 100 | 3000 | 4989999691986 | 300-5879 | 37.5 |
Loading...
Roller Outer Diameter(Ø) | 38.1 | Roller Wall Thickness(mm) | 1.2 | Applicazione | For transporting small items / Medium Load |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di profilato | Straight | Tipo rotella | Straight | Materiale profilato | Steel |
Machine Height(mm) | 67 | Quantity per Package(unit) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Roller Width(mm)
Roller Pitch(mm)
Length of Transmission(mm)
JAN Code
Order Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali