Rulliera in acciaio (diametro rullo 57,2 mm, spessore parete tubo 1,4 mm) (VR-5714-300-75-1000)

Rulliera in acciaio (diametro rullo 57,2 mm, spessore parete tubo 1,4 mm) VR-5714-300-75-1000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VR-5714-300-75-1000

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 228.55

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Roller Width: 300 mm

Roller Pitch: 75 mm

Length of Transmission: 1000 mm

JAN Code: 4989999692112

Order Code: 300-6000


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VR-5714-300-75-1000

Codice componente
VR-5714-300-75-1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

228.55 €

1 12 giorni 3007510004989999692112300-600016.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Roller Outer Diameter(Ø) :57.2 Roller Wall Thickness(mm) 1.4 Applicazione For transporting small items / Medium Load / Heavy Load
Tipo di profilato Straight Tipo rotella Straight Materiale profilato Steel
Machine Height(mm) 100 Quantity per Package(unit) 1

Si trova sulla pagina di Rulliera in acciaio (diametro rullo 57,2 mm, spessore parete tubo 1,4 mm), il codice articolo è il seguente: VR-5714-300-75-1000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VR-5714-300-75-1000.

Tipologia prodotto

Codice componente
VR-5714-300-100-1500
VR-5714-300-100-2000
VR-5714-300-100-3000
VR-5714-300-75-1500
VR-5714-300-75-2000
VR-5714-300-75-3000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Roller Width
(mm)
Roller Pitch
(mm)
Length of Transmission
(mm)
JAN Code Order Code Mass
(kg)

285.96 €

1 12 giorni 30010015004989999692242300-613120.1

377.56 €

1 12 giorni 30010020004989999692259300-614026.8

563.80 €

1 12 giorni 30010030004989999692266300-615840.2

345.12 €

1 12 giorni 3007515004989999692129300-601824.1

451.96 €

1 12 giorni 3007520004989999692136300-602632.2

682.55 €

1 12 giorni 3007530004989999692143300-603448.3

Supporto tecnico