Codice articolo del costruttore: VR-AL4515F-300-75-2000
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 438.23 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Roller Width: 300 mm
Roller Pitch: 75 mm
Length of Transmission: 2000 mm
Order Code: 461-2833
Mass: 13.73 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VR-AL4515F-300-75-2000
Codice componente
|
---|
VR-AL4515F-300-75-2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Roller Width (mm) | Roller Pitch (mm) | Length of Transmission (mm) | Order Code | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
438.23 € | 1 | 14 giorni | 300 | 75 | 2000 | 461-2833 | 13.73 |
Loading...
Materiale rullo | Aluminum | Roller Outer Diameter(Ø) | 45 | Roller Wall Thickness(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | For transporting small items / Medium Load / Heavy Load | Tipo di profilato | Straight | Tipo rotella | Straight |
Materiale profilato | Aluminum | Trattamento superficie profilato | Anodized Aluminum | Trattamento superficie rotella | Anodized Aluminum |
Machine Height(mm) | 67.5 | Quantity per Package(unit) | 1 |
Si trova sulla pagina di Rulliera in alluminio (diametro rullo 45 mm, spessore parete tubo 1,5 mm), il codice articolo è il seguente: VR-AL4515F-300-75-2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VR-AL4515F-300-75-2000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Roller Width(mm)
Roller Pitch(mm)
Length of Transmission(mm)
Order Code
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VR-AL4515F-300-100-2000 |
VR-AL4515F-300-100-3000 |
VR-AL4515F-300-75-3000 |
VR-AL4515F-400-100-2000 |
VR-AL4515F-400-100-3000 |
VR-AL4515F-400-75-2000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Roller Width (mm) | Roller Pitch (mm) | Length of Transmission (mm) | Order Code | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377.54 € | 1 | 12 giorni | 300 | 100 | 2000 | 461-2817 | 12.05 | ||
547.20 € | 1 | 12 giorni | 300 | 100 | 3000 | 461-2825 | 17.50 | ||
647.68 € | 1 | 12 giorni | 300 | 75 | 3000 | 461-2841 | 20.30 | ||
421.10 € | 1 | 12 giorni | 400 | 100 | 2000 | 461-2850 | 13.61 | ||
611.02 € | 1 | 12 giorni | 400 | 100 | 3000 | 461-2868 | 19.79 | ||
493.34 € | 1 | 12 giorni | 400 | 75 | 2000 | 461-2876 | 15.68 |