Divisorio di finecorsa mobile universale TRUSCO 115x203x109

Divisorio di finecorsa mobile universale TRUSCO 115x203x109
· Easy installation, and one touch adjustment butterfly nut.
· As structure sandwiches the roller, there is no worry of coming off even if small.
· Only one type, compatible with standard type roller conveyor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSA01N

Codice componente
CSA01N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.91 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Altezza(mm) 109 Larghezza(mm) 115 Lunghezza(mm) 203
Quantità per confezione(unità) 1 Codice JAN 4518772900160 Codice d'ordine 503-7654
Massa(kg) 1

Si trova sulla pagina di Divisorio di finecorsa mobile universale TRUSCO 115x203x109, il codice articolo è il seguente: CSA01N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSA01N.

Supporto tecnico