Tavola senza gioco con gambe FT-AS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FT-45-100AS
FT-60-100AS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Ruota a sfera usata
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

528.47 €

1 10 giorni 450450C-5-L×164989999654790466-850218500

760.58 €

1 10 giorni 600600C-5-L×364989999654837466-854524000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Profilo Tavola Gamma di capacità di carico(N) 50.1–100.0
Carico ammesso(N) 78.4 Materiale corpo Acciaio Materiale sfera Acciaio
Passo(mm) 100 Altezza(mm) 740 Specifiche Con regolatore M12x23mm (P = 1.75mm)
Quantità 1

Supporto tecnico