Codice articolo del costruttore: S8B
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 22.38 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Gamma di capacità di carico: 100.1–500.0 N
Carico ammesso: 294 N
Materiale corpo: [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Materiale sfera: [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
D.E. D: 42 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S8B
Codice componente
|
---|
S8B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Passo (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660104 | 501-4158 | 144 |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Flangia | Specifiche | Per montaggio verso l'alto |
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 |
Si trova sulla pagina di Rullo a sfera per trasporto verticale, il codice articolo è il seguente: S8B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S8B.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
Materiale corpo
Materiale sfera
D.E. D(Ø)
Passo(mm)
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S8P |
T5L5B |
T8LB |
U8B |
U8P |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Passo (mm) | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Resina] Polipropilene (PP) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660128 | 501-4247 | 84 | |
3.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50.1–100.0 | 78.4 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 28 | 48.5 | 59.3 | 42 | 20 | 4989999663150 | 256-8659 | 55 | |
6.40 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 56 | 45.5 | - | - | - | 4989999663143 | 256-8667 | 140 | |
5.66 € | 1 | 6 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio] Acciaio | [Acciaio] Acciaio | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660098 | 501-4131 | 143 | ||
10.29 € | 1 | 8 giorni | 100.1–500.0 | 294 | [Acciaio] Acciaio | [Resina] Polipropilene (PP) | 42 | 56 | 69 | 50 | 31 | 4989999660111 | 501-4140 | 84 |