Guarnizione ammortizzante rotonda in uretano【8-90 Pezzi per confezione】

Guarnizione ammortizzante rotonda in uretano
[Features]
· Made of elastic, shock absorbing polyurethane that won't yellow over time.
· High durability and vibration-proofing.
· Sticker type for easy application.

Applications:
· Cushioning and damage prevention around doors.
· Use as rubber feet to keep office equipment from moving around.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TP6R-90
TP8R-70
TP10R-60
TP12R-60
TP14R-50
TP16R-50
TP20R-24
TP30R-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter
(mm)
Quantity JAN Code Order Code Mass
(g)

9.73 €

90 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 6A piece(90)4989999385366764-50585.2

7.61 €

70 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 8A piece(70)4989999385373764-50666.9

6.91 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10A piece(60)4989999385304764-49909.1

9.23 €

60 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 12A piece(60)4989999385311764-500712.6

8.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 14A piece(50)4989999385328764-501516.0

10.22 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 16A piece(50)4989999385335764-502321.7

5.94 €

24 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 20A piece(24)4989999385342764-503115.2

3.31 €

8 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 30A piece(8)4989999385359764-504013.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Thickness(mm) 2 Hardness Asker C80
Material Polyurethane Color Transparency

Supporto tecnico