Base di collegamento per trasportatore a rotelle

Base di collegamento per trasportatore a rotelle
· Can be used for installing light load wheel conveyor.
· As the base for the floor placement for determining the width of the wheel conveyor.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V38B150
V38B200
V38B250
V38B300
V38B400
V38B500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Larghezza
(mm)
Passo di montaggio massimo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

14.24 €

1 9 giorni Parti fisse1961504989999716375510-28390.5

13.88 €

1 6 giorni Parti fisse2462004989999716382510-28470.6

14.07 €

1 6 giorni Parti fisse2962504989999716399510-28550.7

14.72 €

1 6 giorni Parti fisse3463004989999716405510-28630.8

16.95 €

1 6 giorni Parti fisse4464004989999716412510-28711.0

19.89 €

1 6 giorni -5465004989999716429510-28801.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello compatibile V-38S, V-38SUS, V-38AL, V-38N, V-40T e V-40G Materiale corpo principale Acciaio Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico