Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V2509P-30-1000 |
V2509P-30-1500 |
V2509P-30-2000 |
V2509P-35-1000 |
V2509P-35-1500 |
V2509P-35-2000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Passo ruota (mm) | Lunghezza trasmissione (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.04 € | 1 | 12 giorni | 30 | 1000 | 4989999663785 | 461-1811 | 1.85 | ||
104.56 € | 1 | 12 giorni | 30 | 1500 | 4989999663792 | 461-1829 | 2.78 | ||
138.52 € | 1 | 26 giorni | 30 | 2000 | 4989999663808 | 461-1837 | 3.7 | ||
93.81 € | 1 | 6 giorni | 35 | 1000 | 4989999663815 | 461-1845 | 1.68 | ||
133.83 € | 1 | 12 giorni | 35 | 1500 | 4989999663822 | 461-1853 | 2.52 | ||
119.57 € | 1 | 13 giorni | 35 | 2000 | 4989999663839 | 461-1861 | 3.36 |
Loading...
Tipo di trasportatore | Dritto | Materiale superficie rotella | Acciaio | Larghezza rotella(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico rotella(kgf) | 20 | Diametro esterno bozzello(mm) | 25.4 | Tipo | Corpo trasportatore a rotelle |
Applicazione | Per il trasporto di merci piccole | Trattamento superficie rotella | Placcatura trivalente | Tipo di profilato | Curvo verso l'interno |
Materiale profilato | Acciaio (EN 1.0320 Equiv. (laminato a caldo)) | Trattamento superficie profilato | Piastra in acciaio placcata per immersione a caldo resistente alla corrosione | Altezza esterna(mm) | 30.5 |
Quantità per confezione(unità) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Passo ruota(mm)
Lunghezza trasmissione(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali