Cuscinetto antivibrazioni (gomma sintetica), sede

Cuscinetto antivibrazioni (gomma sintetica), sede
  • Sconto volumi elevati
[Features]
● Easy cutting of V grooves in 50-mm interval using a utility knife will make it ready for use.
● Resistant against cutting oil, machine oil, and lubricating oil.
● Thanks to a broad range of applicable loads, stable vibration proof effects are obtained regardless of large or small loads.

[Application]
● For various machinery generating vibration and/or noise, including general types of motors for machine tools, blowers and pumps.
● For vibration proofing of refrigerators, A/Cs, printers, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
OH8CR
OH10CR
OH20CR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pressione di superficie ammessa
(N/mm2)
Spessore
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

26.24 €

1 6 giorni 0.584989999328011170-45910.7

31.59 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5104989999328035170-46130.8

77.81 €

1 6 giorni 0.3204989999328059170-46301.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tasselli antivibrazioni Lunghezza(mm) 300 Larghezza(mm) 300
Durezza gomma 55°±5 Gamma di temperature di esercizio(°C) -5~110 Unità da ordinare(foglio) 1

Supporto tecnico