Trasportatore a rotelle per rack di prelievo (in resina, diametro rotella: 36 mm)

Trasportatore a rotelle per rack di prelievo (in resina, diametro rotella: 36 mm)
  • Sconto volumi elevati
● Uses resin wheels for smooth operation. Also helps prevent workpieces from getting damaged.
● For mounting chute racks, dolly carts, and line pallets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-3620UP-40-1000
V-3620UP-40-1500
V-3620UP-40-1800
V-3620UP-40-2000
V-3620UP-40-2400
V-3620UP-40-3000
V-3620UP-50-1000
V-3620UP-50-2000
V-3620UP-50-2400
V-3620UP-50-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

38.98 €

1 12 giorni 4010004989999662771461-21911.28

57.19 €

1 10 giorni 4015004989999662788461-22051.92

70.17 €

1 12 giorni 4018004989999690514285-24112.30

77.98 €

1 12 giorni 4020004989999662795461-22132.56

93.57 €

1 12 giorni 4024004989999690521285-24203.07

117.06 €

1 12 giorni 4030004989999662801461-22213.84

35.70 €

1 Disponibile 12 giorni 5010004989999662733461-22301.25

71.30 €

1 6 giorni 5020004989999662757461-22562.50

85.64 €

1 12 giorni 5024004989999690507285-24033.00

107.10 €

1 6 giorni 5030004989999662764461-22643.75

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella(mm) 20 Diametro rotella(mm) 36 Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico