Trasportatore a rotelle per rack di prelievo (acciaio, diametro rotella: 36 mm)

Trasportatore a rotelle per rack di prelievo (acciaio, diametro rotella: 36 mm)
● Boasts excellent oil resistance and is able to withstand shock and impact.
● For mounting chute racks, dolly carts, and line pallets.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
V-3620US-40-1000
V-3620US-40-1500
V-3620US-40-1800
V-3620US-40-2000
V-3620US-40-2400
V-3620US-40-3000
V-3620US-50-1000
V-3620US-50-1500
V-3620US-50-1800
V-3620US-50-2000
V-3620US-50-2400
V-3620US-50-3000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Passo
(mm)
Lunghezza macchina
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

59.09 €

1 12 giorni 4010004989999690330285-22331.80

88.69 €

1 12 giorni 4015004989999690347285-22412.70

106.47 €

1 12 giorni 4018004989999690354285-22503.24

118.30 €

1 12 giorni 4020004989999690361285-22683.60

99.16 €

1 12 giorni 4024004989999690378285-22764.32

123.93 €

1 12 giorni 4030004989999690385285-22845.40

50.14 €

1 11 giorni 5010004989999690392285-22921.45

75.07 €

1 12 giorni 5015004989999690408285-23062.17

89.40 €

1 12 giorni 5018004989999690415285-23142.51

100.16 €

1 12 giorni 5020004989999690422285-23222.90

120.20 €

1 12 giorni 5024004989999690439285-23313.48

105.01 €

1 12 giorni 5030004989999690446285-23494.35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza rotella(mm) 20 Diametro rotella(mm) 36 Quantità per confezione(unità) 1

Supporto tecnico