Foglio a rete a esagoni in vinile (BK182010)

Foglio a rete a esagoni in vinile BK182010
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: BK182010

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 81.47

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Quantità: 18

Diametro filo: 1.2 mm

Rete (A): 20 mm

Lunghezza: 10 m

Codice JAN: 4989999176681


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BK182010

Codice componente
BK182010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità Diametro filo
(mm)
Rete (A)
(mm)
Lunghezza
(m)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

81.47 €

1 7 giorni 181.220104989999176681512-26944.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 910 Colore Verde Quantità per confezione(Bobina) 1

Si trova sulla pagina di Foglio a rete a esagoni in vinile, il codice articolo è il seguente: BK182010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BK182010.

Tipologia prodotto

Codice componente
BK164020
BK181610
BK181620
BK182020
BK182610
BK182620
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Quantità Diametro filo
(mm)
Rete (A)
(mm)
Lunghezza
(m)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

147.45 €

1 6 giorni 161.640204989999176650512-27678.6

98.07 €

1 9 giorni 181.216104989999176674512-26865.5

124.48 €

1 6 giorni 181.216204989999176629512-273211

148.62 €

1 6 giorni 181.220204989999176636512-27419.4

61.30 €

1 Disponibile 6 giorni 181.226104989999176698512-27083.2

109.12 €

1 6 giorni 181.226204989999176643512-27596.4

Supporto tecnico