Copertura divisoria a strisce

Copertura divisoria a strisce
[Features]
· Excellent sound-proof, dust-proof, insect-proof, and humidity resistance properties.
· Keep escaping hot/cold air to a minimum, boosting air conditioning efficiency.
· Sheet corners are removed (round-edge processing) for safety.
· Keep escaping hot/cold air to a minimum, boosting air conditioning efficiency.
· Use as a partition for freezer rooms to easily create different temperatures in the same room.
· Excellent sound-proof, dust-proof, insect-proof, and humidity resistance properties.

Applications:
· Curtains and partitions for factories, warehouses, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-220-30
TS-230-30
TS-330-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Spessore
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

332.93 €

1 6 giorni 20024989999277722447-381715.8

499.96 €

1 6 giorni 30024989999277739447-382523.8

752.62 €

1 15 giorni 3003-454-019135.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Specifiche Ricarica Lunghezza(m) 30 Colore Trasparenza
Materiale Cloruro di polivinile (PVC) Finitura Tipo antistatico (1010) Quantità 1 rotolo

Supporto tecnico