Ruota orientabile in gomma serie TYS

Ruota orientabile in gomma serie TYS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A standard caster for light-/medium-weight loads that runs smooth and is highly load resistant.
· A caster with standard dimensions used in large numbers for transport carts, roll box pallets, and other general work purposes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYS-50
TYS-65
TYS-75
TYS-100
TYS-125
TYS-150
TYSB-50
TYSB-65
TYSB-75
TYSB-100
TYSB-125
TYSB-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

10.83 €

1 Disponibile 6 giorni 7035.01~80.00NA50Foro rotondo5542705850288.8514989999297393474-8166550

12.04 €

1 6 giorni 8535.01~80.00NA50Foro rotondo5542705865258.8514989999297409474-8174600

13.09 €

1 6 giorni 9335.01~80.00NA60Foro rotondo5542705875258.861.24989999297416474-8182650

21.44 €

1 6 giorni 13280.01~140.00NA120Foro lungo68(71)68(71)90901003211122.44989999297423474-8191700

28.59 €

1 6 giorni 168140.01~220.00NA150Foro lungo75(80)75(80)1021021253811153.04989999297430474-8204750

31.39 €

1 Disponibile 6 giorni 190140.01~220.00NA160Foro lungo75(80)75(80)1021021504011163.24989999297447474-8212800

12.50 €

1 6 giorni 7035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50Foro rotondo5542705850288.8514989999297454474-8221550

13.63 €

1 6 giorni 8535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento50Foro rotondo5542705865258.8514989999297461474-8239600

15.03 €

1 Disponibile 6 giorni 9335.01~80.00Con finecorsa di scorrimento60Foro rotondo5542705875258.861.24989999297478474-8247650

25.13 €

1 Disponibile 7 giorni 13280.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Foro lungo68(71)68(71)90901003211122.44989999297485474-8255700

32.57 €

1 6 giorni 168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Foro lungo75(80)75(80)1021021253811153.04989999297492474-8263750

35.92 €

1 6 giorni 190140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Foro lungo75(80)75(80)1021021504011163.24989999297508474-8271800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale bozzello Gomma Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero/medio Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico