Gomma antiurto (EK35)

Gomma antiurto EK35
  • In Offerta

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EK35

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 8.27

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Diametro esterno: 35 mm

Altezza gomma: 50 mm

Carico ammesso: 1000 N

Costante molla: 95 N/mm

Codice JAN: 4989999336078


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EK35

Codice componente
EK35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Altezza gomma
(mm)
Carico ammesso
(N)
Costante molla
(N/mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.27 €

2.81 €

1 Stesso giorno

Stock

35501000954989999336078233-833560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Cuscinetto (spessore superiore a 10mm) Materiale Gomma Materiale dettagliato Gomma naturale (NR)
Durezza (shore, asker) Shore A68 Unità da ordinare(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Gomma antiurto, il codice articolo è il seguente: EK35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EK35.

Tipologia prodotto

Codice componente
EK40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Altezza gomma
(mm)
Carico ammesso
(N)
Costante molla
(N/mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

8.17 €

1 Stesso giorno

Stock

403013992154989999336085233-834350

Supporto tecnico