Ruota fissa in uretano serie TYS

Ruota fissa in uretano serie TYS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A standard caster for light-/medium-weight loads that runs smooth and is highly load resistant.
· A caster with standard dimensions used in large numbers for transport carts, roll box pallets, and other general work purposes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYSUK-50
TYSUK-65
TYSUK-75
TYSUK-100
TYSUK-125
TYSUK-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

15.16 €

1 6 giorni 7035.01~80.0060Foro rotondo5528704750258.861.24989999297690474-8468850

14.80 €

1 Disponibile 6 giorni 8535.01~80.0060Foro rotondo5528704765258.861.24989999297706474-8476900

15.76 €

1 Disponibile 6 giorni 9335.01~80.0070Foro rotondo5528704775268.871.44989999297713474-8484950

23.93 €

1 Disponibile 6 giorni 13280.01~140.00100Foro lungo80(90)45(50)1107810032111024989999297720474-8492700

29.79 €

1 6 giorni 16880.01~140.00130Foro lungo100(112)53(56)140941254011132.64989999297737474-8506750

38.41 €

1 Disponibile 6 giorni 19080.01~140.00140Foro lungo100(112)53(56)140941504011142.84989999297744474-8514800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero/medio
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico