Ruota orientabile in nylon serie TYS

Ruota orientabile in nylon serie TYS
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A standard caster for light-/medium-weight loads that runs smooth and is highly load resistant.
· A caster with standard dimensions used in large numbers for transport carts, roll box pallets, and other general work purposes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYSNY-50
TYSNY-65
TYSNY-75
TYSNY-100
TYSNY-125
TYSNY-150
TYSNYB-50
TYSNYB-65
TYSNYB-75
TYSNYB-100
TYSNYB-125
TYSNYB-150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

9.52 €

1 Disponibile 6 giorni 7035.01~80.00NA60Foro rotondo5542705850288.861.24989999296938474-7984550

10.47 €

1 Disponibile 6 giorni 8535.01~80.00NA70Foro rotondo5542705865258.871.44989999296945474-7992600

11.53 €

1 Disponibile 6 giorni 9335.01~80.00NA80Foro rotondo5542705875258.881.64989999296952474-8000650

18.49 €

1 Disponibile 6 giorni 13280.01~140.00NA120Foro lungo68(71)68(71)90901003211122.44989999296969474-8018700

27.75 €

1 9 giorni 168140.01~220.00NA150Foro lungo75(80)75(80)1021021254011153.04989999296976474-8026750

30.84 €

1 Disponibile 7 giorni 190140.01~220.00NA160Foro lungo75(80)75(80)1021021504011163.24989999296983474-8034800

11.02 €

1 Disponibile 6 giorni 7035.01~80.00Con finecorsa di scorrimento60Foro rotondo5542705850258.861.24989999296990474-8042550

11.97 €

1 6 giorni 8535.01~80.00Con finecorsa di scorrimento70Foro rotondo5542705865258.871.44989999297287474-8051600

13.09 €

1 Disponibile 6 giorni 9335.01~80.00Con finecorsa di scorrimento80Foro rotondo5542705875268.881.64989999297294474-8069650

24.21 €

1 7 giorni 13280.01~140.00Con finecorsa di scorrimento120Foro lungo68(71)68(71)90901003211122.44989999297300474-8077700

35.34 €

1 6 giorni 168140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento150Foro lungo75(80)75(80)1021021254011153.04989999297317474-8085750

38.41 €

1 6 giorni 190140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento160Foro lungo75(80)75(80)1021021504011163.24989999297324474-8093800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale bozzello Nylon Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Categoria di carico Carico leggero/medio Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico