Ruota a vite in uretano antistatico, bulloneria in acciaio, orientabile

Ruota a vite in uretano antistatico, bulloneria in acciaio, orientabile
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A caster with urethane wheel that does not easily accumulate static electricity or dust.

[Uses]
· Ideal for transport of electronic and medical equipment for which static electricity can be damaging.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYST100NUE
TYST100NUES
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finecorsa Specifiche Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

26.78 €

1 Disponibile 6 giorni NAA vite4989999687408278-3100510

28.37 €

1 6 giorni Con finecorsa di scorrimentoA vite / Con finecorsa4989999687415278-3118570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota A vite Altezza di montaggio H(mm) 126 Proprietà Protezione cariche elettrostatiche
Gamma di carico(daN) 35.01~80.00 Carico ammesso(daN) 60 Materiale bozzello uretano
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Diam. filettatura M12
Diam. rotella D(Ø) 100 Largh. bozzello(mm) 28 Categoria di carico Carico leggero
Passo filettatura(mm) 1.75 Lunghezza assiale L(mm) 35 Carico ammesso(kgf) 61.2
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico