Ruota in uretano stampato, fissa

Ruota in uretano stampato, fissa
[Features]
· The steel wheel features a great design and a characteristic star shaped marking. (Design registered)
· A double bearing is employed for the free-swivel part, realizing smooth rotation.
· The wheel rotation part features a commercial bearing and has excellent durability.
· A urethane wheel with excellent abrasion resistance and oil resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TUK75
TUK130
TUK150
TUK200
TUKB75
TUKB100
TUKB130
TUKB150
TUKB200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Finecorsa Carico ammesso
(daN)
Con foro di montaggio Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Categoria di carico Diametro foro di montaggio P
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

20.40 €

1 6 giorni 10080.01~140.00NA120Foro rotondo634095727532Carico medio9.51234518772003212171-2535500

38.70 €

1 6 giorni 177220.01~320.00NA250Foro lungo100(112)53(56)1389213042Carico medio112554518772003236171-25781650

44.90 €

1 6 giorni 198220.01~320.00NA300Foro lungo100(112)53(56)1389215045Carico pesante113064518772003243171-25941850

62.26 €

1 6 giorni 250320.01~485.00NA400Foro lungo112(119)56(6315510220046Carico pesante11.54084518772003250171-26163000

33.63 €

1 6 giorni 10080.01~140.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)120Foro rotondo634095727532Carico medio9.51234518772003410171-2730550

38.89 €

1 6 giorni 144140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)171Foro lungo80(90)45(50)1158010035Carico medio10.51744518772003427171-2756950

51.46 €

1 6 giorni 177220.01~320.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)250Foro lungo100(112)53(56)1389213042Carico medio112554518772003434171-27721800

62.64 €

1 6 giorni 198220.01~320.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)300Foro lungo100(112)53(56)1389215045Carico pesante113064518772003441171-27992000

80.19 €

1 6 giorni 250320.01~485.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)400Foro lungo112(119)56(6315510220046Carico pesante11.54084518772003458171-28113200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale bozzello uretano Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Specifiche Rotella: modello a stella proprietario – Parte rotazione: doppio cuscinetto – Parte scorrimento: con cuscinetti comuni Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico