Ruota in gomma stampata con elevato carico di rottura e bulloneria fissa

Ruota in gomma stampata con elevato carico di rottura e bulloneria fissa
[Features]
· Durability of the swivel part, which is often subject to wear, has been increased by 4 times through use of a highly tensile material. (Compared to our conventional products)
· Quietness is improved by employing a radial bearing.
· A light weight is achieved by using a highly tensile material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTTK100
HTTK130
HTTK150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

23.45 €

1 6 giorni 14480.01~140.0010080(90)45(50)11580100321024989999099973392-5749730

35.00 €

1 6 giorni 177140.01~220.00180100(112)53(56)13892130381844989999099980392-57571130

39.43 €

1 6 giorni 198140.01~220.00200100(112)53(56)13892150402044989999099997392-57651280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio con elevato carico di rottura Con foro di montaggio Foro lungo
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Parte rotazione: durata 4 volte maggiore – Parte scorrimento: Con cuscinetti a sfere radiali
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico