Ruota in gomma con rotella in nylon stampato, fissa

Ruota in gomma con rotella in nylon stampato, fissa
[Features]
· Approximately 10% lighter than conventional press-made rubber wheel casters.
· When the stopper is engaged, rotation of the wheels and the swiveling of casters can both be stopped simultaneously.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TYNRK100
TYNRK130
TYNRK150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale
(mm)
Lunghezza piastra A
(mm)
Larghezza piastra B
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Carico ammesso
(kgf)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

19.67 €

1 6 giorni 14480.01~140.00100804511580100321024989999531640278-2545750

28.07 €

1 6 giorni 177140.01~220.00160100561379313040163.24989999531657278-25531110

30.19 €

1 6 giorni 198140.01~220.00180100561379315040183.64989999531664278-25611260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Gomma
Caratteristiche rotella NA Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro rotondo
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Specifiche Parte in rotazione: con cuscinetto radiale
Unità da ordinare(pezzo) 1

Supporto tecnico