Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TYGUJ100 |
TYGUJ130 |
TYGUJ150 |
TYGUJB-100A |
TYGUJB-130A |
TYGUJB-150A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Finecorsa | Carico ammesso (daN) | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Lunghezza piastra A (mm) | Larghezza piastra B (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Carico ammesso (kgf) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.95 € | 1 | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | NA | 100 | Foro lungo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | Parte in rotazione: con cuscinetto radiale | 4989999531497 | 278-2227 | 1000 | ||
42.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | NA | 180 | Foro lungo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | Parte in rotazione: con cuscinetto radiale | 4989999531503 | 278-2235 | 1700 | |
44.72 € | 1 | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | NA | 200 | Foro lungo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | Parte in rotazione: con cuscinetto radiale | 4989999531510 | 278-2243 | 2080 | ||
41.67 € | 1 | 6 giorni | 144 | 80.01~140.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 100 | Foro rotondo | 67(74) | 67(74) | 95 | 95 | 100 | 32 | 102 | - | 4989999252408 | 450-9889 | 1130 | ||
58.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 177 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 180 | Foro rotondo | 75(82) | 75(82) | 105 | 105 | 130 | 40 | 183.6 | - | 4989999252415 | 450-9897 | 1800 | |
66.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 198 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 200 | Foro rotondo | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 204 | - | 4989999252422 | 450-9901 | 2360 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale bozzello | uretano | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Categoria di carico | Carico medio | Diametro foro di montaggio P(mm) | 11 |
Unità da ordinare(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Finecorsa
Carico ammesso(daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Lunghezza piastra A(mm)
Larghezza piastra B(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Carico ammesso(kgf)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali