Ruota pneumatica in Vulkollan, fissa

Ruota pneumatica in Vulkollan, fissa
[Features]
· Abrasion resistance is 5 to 10 times that of conventional urethane.
· Load resistance is 2.5 times that of rubber, and 1.8 times that of conventional urethane.
· Ideal for the life prolonging measures at work sites where conventional caster damage and replacements are frequent.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TAMVUK100

Codice componente
TAMVUK100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

282.93 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Altezza di montaggio H(mm) 132 Gamma di carico(daN) 80.01~140.00
Finecorsa NA Carico ammesso(daN) 121 Materiale bozzello Vulkollan
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 80 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 45 Lunghezza piastra A(mm) 110
Larghezza piastra B(mm) 75 Diam. rotella D(Ø) 100 Largh. bozzello(mm) 32
Categoria di carico Carico medio Diametro foro di montaggio P(mm) 11 Carico ammesso(kgf) 123
Specifiche Con cuscinetti a sfere radiali Unità da ordinare(pezzo) 1 Codice JAN 4989999016918
Codice d'ordine 338-0734 Massa(g) 750

Si trova sulla pagina di Ruota pneumatica in Vulkollan, fissa, il codice articolo è il seguente: TAMVUK100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TAMVUK100.

Supporto tecnico