Ricevitore (TUK630-TM)

Ricevitore TUK630-TM
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TUK630-TM

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 1.37

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Colore: Trasparenza

Diametro esterno: 64.0 mm

Codice JAN: 4989999383324

Codice d'ordine: 765-8991

Massa: 11.5 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TUK630-TM

Codice componente
TUK630-TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Diametro esterno
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.37 €

1 6 giorni Trasparenza64.04989999383324765-899111.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Supporti per ruote Specifiche Per ruote a doppia rotella
Unità da ordinare(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Ricevitore, il codice articolo è il seguente: TUK630-TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TUK630-TM.

Tipologia prodotto

Codice componente
TUK600-BK
TUK600-TM
TUK630-BK
TUK715-BK
TUK715-TM
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore Diametro esterno
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.26 €

1 Disponibile 6 giorni Nero60.04989999383294765-89319.6

1.26 €

1 Disponibile 6 giorni Trasparenza60.04989999383300765-89589.5

1.37 €

1 Disponibile 6 giorni Nero64.04989999383317765-897411.0

1.49 €

1 Disponibile 6 giorni Nero71.54989999383331765-901616.1

1.49 €

1 Disponibile 6 giorni Trasparenza71.54989999383348765-903216.3

Supporto tecnico