Braccetto a barra piatta in acciaio con finecorsa

Braccetto a barra piatta in acciaio con finecorsa
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Easy to install.

[Uses]
· Machine housing.
· Furniture, billboard, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS51L
TS51R
TS52L
TS52R
TS53L
TS53R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

11.40 €

7.98 €

1 Stesso giorno

Stock

Per lato sinistro4504989999290509302-1912154

11.40 €

7.98 €

1 Stesso giorno

Stock

Per lato destro4504989999290516302-1921154

10.23 €

7.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Per lato sinistro3004989999290523302-193993

10.23 €

7.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Per lato destro3004989999290530302-194793

13.53 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Per lato sinistro2404989999290547302-195582

13.53 €

9.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Per lato destro2404989999290554302-196382

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione di montaggio Apertura verso l'alto/Apertura verso l'alto/Apertura frontale Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa NA Rilascio finecorsa NA Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)
Trattamento superficie Nichelatura Spessore(mm) 2.0 Diametro foro(mm) 3.2
Numero di fori 4 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico