Codice articolo del costruttore: TS34LR
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 9.45 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza complessiva: 230 mm
Diametro foro: Rotondo: 3.5/Sede L: 3.3 mm
Codice JAN: 4989999290684
Codice d'ordine: 302-2099
Massa: 54 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TS34LR
Codice componente
|
---|
TS34LR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro foro (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | 6 giorni | 230 | Rotondo: 3.5/Sede L: 3.3 | 4989999290684 | 302-2099 | 54 |
Loading...
Direzione di montaggio | Apertura verso l'alto/Apertura verso l'alto/Apertura frontale | Braccetto | Espansione e contrazione・Scorrevole | Flessibile, a scorrimento | Braccetto di scorrimento rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | NA | Rilascio finecorsa | NA | Materiale | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Trattamento superficie | Cromatura | Nominale | Comune destra/sinistra | Spessore(mm) | 5.0 |
Numero di fori | Rotondo: 3/Sede L: 2 | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Braccetto scorrevole ad asta per coperchio frontale in acciaio, il codice articolo è il seguente: TS34LR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS34LR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Lunghezza complessiva(mm)
Diametro foro(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TS35LR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (mm) | Diametro foro (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 254 | Rotondo: 3.5/Sede L: 3.2 | 4989999290691 | 302-2102 | 46 |