Braccetto rotante in acciaio inox (TS191L)

Braccetto rotante in acciaio inox TS191L

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TS191L

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 25.91

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Nominale: Per lato sinistro

Lunghezza complessiva: 277 mm

Spessore: 2.0 mm

Codice JAN: 4989999290608

Codice d'ordine: 302-2013


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TS191L

Codice componente
TS191L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

25.91 €

1 6 giorni Per lato sinistro2772.04989999290608302-2013125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Direzione di montaggio Apertura verso l'alto/Apertura verso l'alto/Apertura frontale Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Fessura di scorrimento
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Corsa di annullamento Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie NA Diametro foro(mm) 4.5 Numero di fori 4
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Braccetto rotante in acciaio inox, il codice articolo è il seguente: TS191L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TS191L.

Tipologia prodotto

Codice componente
TS191R
TS192L
TS193R
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Nominale Lunghezza complessiva
(mm)
Spessore
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

25.91 €

1 6 giorni Per lato destro2772.04989999290615302-2021125

22.16 €

1 6 giorni Per lato sinistro1981.54989999290622302-203085

21.71 €

1 6 giorni Per lato destro1501.54989999290653302-206474

Supporto tecnico