Codice articolo del costruttore: TYSUW-100
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 16.36 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.E. rotella: 100 Ø
Largh. bozzello: 32 mm
Larghezza mozzo: 42 mm
Max. Carico/carico ammesso: 100 daN
Max. Carico/carico ammesso: 102 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TYSUW-100
Codice componente
|
---|
TYSUW-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.36 € | 1 | 6 giorni | 100 | 32 | 42 | 100 | 102 | 4989999355796 | 484-7563 | 260 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | uretano | Diametro foro(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Cuscinetto | Non disponibile | Materiale bozzello | Acciaio | Quantità(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Ruota in uretano con rotella in nylon serie TYS, rotella di ricambio, il codice articolo è il seguente: TYSUW-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TYSUW-100.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Larghezza mozzo(mm)
Max. Carico/carico ammesso(daN)
Max. Carico/carico ammesso(kg)
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TYSUW-125 |
TYSUW-150 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Larghezza mozzo (mm) | Max. Carico/carico ammesso (daN) | Max. Carico/carico ammesso (kg) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.62 € | 1 | 6 giorni | 125 | 43 | 55 | 130 | 132.6 | 4989999355802 | 484-7571 | 350 | ||
27.87 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 150 | 40 | 55 | 140 | 142.8 | 4989999355819 | 493-1891 | 670 |