Catenella in acciaio inox (Con occhiello)

Catenella in acciaio inox (Con occhiello)
  • Sconto volumi elevati
● A set of chain eyes is inserted between every two links on the chain.
● Reflects items such as car headlights in the evening and at night. Useful for ensuring safety.
● For use in gateways and partitions used in various types of facility and locations such as parking lots, parks, and sidewalks etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSC401A
TSC402A
TSC403A
TSC405A
TSC501A
TSC502A
TSC503A
TSC505A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Diametro filo d
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Larghezza interna W
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

40.83 €

1 6 giorni 14.0266.51.54989999821895352-40780.275

60.89 €

1 6 giorni 24.0266.51.54989999821871352-40510.551

82.87 €

1 Disponibile 9 giorni 34.0266.51.54989999821864352-40430.826

95.22 €

1 6 giorni 54.0266.51.54989999821857352-40351.377

44.72 €

1 Disponibile 9 giorni 15.0278.02.54989999821819352-39930.438

64.75 €

1 6 giorni 25.0278.02.54989999823004352-51800.876

91.92 €

1 6 giorni 35.0278.02.54989999822953352-51391.314

135.90 €

1 Disponibile 9 giorni 55.0278.02.54989999822960352-51472.19

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico