Staffa ferma catena in acciaio inox (Per attacco / stacco)

Staffa ferma catena in acciaio inox (Per attacco / stacco)
  • Sconto volumi elevati
● Allows for the hanging and removal of chains by mounting to wall surfaces.
● Since extra chain length is allowed to hang down as it is, the length of the chain can be adjusted.
● For use as a wall bracket for fixing or hanging chains which are used to prevent the falling of gas cylinders etc.
● Suitable for hanging chains used for preventing objects from falling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TCH3A
TCH4A
TCH5A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
S
(mm)
P1×P2
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Diametro catena compatibile
(φ)
Foro di montaggio Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

9.32 €

1 Disponibile 6 giorni 3.3163024.2324989999821628352-38020.019

11.08 €

1 Disponibile 6 giorni 4.51840×1635.2444989999821604352-37810.049

19.95 €

1 6 giorni 5.52047×3846.2544989999821581352-37640.142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ferramenta catena Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico