Catena con cromatura lucida (Saldata)

Catena con cromatura lucida (Saldata)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
● A pre-cut chain that can be used immediately.
● For partitioning and fall prevention etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TIC-3010
TIC-3015
TIC-302
TIC-303
TIC-305
TIC-401
TIC-4010
TIC-4015
TIC-402
TIC-403
TIC-405
TIC-481
TIC-4810
TIC-4815
TIC-482
TIC-483
TIC-485
TIC-551
TIC-5510
TIC-5515
TIC-552
TIC-553
TIC-555
TIC-651
TIC-6510
TIC-6515
TIC-652
TIC-653
TIC-655
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(m)
Diametro filo d
(mm)
Lunghezza interna P
(mm)
Larghezza interna W
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(kg)

52.83 €

1 Disponibile 6 giorni 103.02150.494989999430806495-99221.50

77.54 €

1 6 giorni 153.02150.494989999430813495-99312.25

11.44 €

1 Disponibile 6 giorni 23.02150.494989999430820495-99490.30

16.99 €

1 Disponibile 6 giorni 33.02150.494989999042078384-00510.45

25.02 €

1 Disponibile 9 giorni 53.02150.494989999042085384-00690.75

7.65 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14.02460.984989999042092384-00770.27

73.45 €

1 6 giorni 104.02460.984989999430837495-99572.77

106.68 €

1 6 giorni 154.02460.984989999430844495-99654.15

16.73 €

1 Disponibile 6 giorni 24.02460.984989999430851495-99730.55

20.38 €

8.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

34.02460.984989999042108384-00850.83

25.83 €

12.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

54.02460.984989999042115384-00931.38

10.51 €

5.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14.82771.474989999042122384-01070.4

100.14 €

1 6 giorni 104.82771.474989999430868495-99814.00

146.87 €

1 9 giorni 154.82771.474989999430875495-99906.00

20.51 €

10.87 €

1 Stesso giorno

Stock

24.82771.474989999430882496-00170.80

24.03 €

11.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

34.82771.474989999042139384-01151.20

40.83 €

1 Disponibile 6 giorni 54.82771.474989999042146384-01232.00

12.71 €

6.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15.53091.964989999042153384-01310.53

128.42 €

1 6 giorni 105.53091.964989999430899496-00255.33

129.53 €

1 6 giorni 155.53091.964989999430905496-00337.99

24.33 €

1 Stesso giorno

Stock

25.53091.964989999430912496-00411.06

33.35 €

1 Disponibile 6 giorni 35.53091.964989999042160384-01401.59

49.89 €

1 6 giorni 55.53091.964989999042177384-01582.66

19.86 €

1 Disponibile 6 giorni 16.537102.454989999042184384-01660.74

134.17 €

1 6 giorni 106.537102.454989999430929496-00507.43

198.90 €

1 6 giorni 156.537102.454989999430936496-006811.14

42.69 €

1 6 giorni 26.537102.454989999430943496-00761.48

33.84 €

16.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36.537102.454989999042191384-01742.22

74.28 €

1 6 giorni 56.537102.454989999042207384-01823.71

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Catena Materiale Acciaio (JIS-SWRM) Trattamento superficie Cromatura lucida
Quantità(pz.) 1

Supporto tecnico