Chiusura a scatto con bracci ad arco / in acciaio【2-4 Pezzi per confezione】

Chiusura a scatto con bracci ad arco / in acciaio
[Caratteristiche] I raccordi metallici possono essere fissati evitando le parti sporgenti, ecc. della scatola. [Materiale] Acciaio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P1471
P1472
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro per montaggio unità principale
(mm)
Diametro foro riscontro
(mm)
Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Lunghezza riscontro
(mm)
Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

20.04 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 5.25.261372424989999086799232-8437180

27.89 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.53.539231544989999086782232-8305110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Finitura superficie Cromatura lucida

Supporto tecnico