Chiusura a scatto, a molla / in acciaio inox【2-4 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P30SUS
P31SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro foro per montaggio unità principale
(mm)
Diametro foro riscontro
(mm)
Lunghezza corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Lunghezza riscontro
(mm)
Quantità/confezione
(pezzo)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

39.68 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 5.25.26248.51224989999086911232-8267220

53.47 €

4 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 3.43.44036644989999086898232-8224180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Supporto tecnico