Codice articolo del costruttore: CWC15S5
Marca: TRUSCO NAKAYAMA
Prezzo: 12.25 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Diametro fune: 1.5(2.0) mm
Lunghezza: 5 m
Carico di lavoro: 30 kg
Specifiche: Con manicotto dedicato AS 2×4
Codice JAN: 4989999179125
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CWC15S5
Codice componente
|
---|
CWC15S5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro fune (mm) | Lunghezza (m) | Carico di lavoro (kg) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € 7.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.5(2.0) | 5 | 30 | Con manicotto dedicato AS 2×4 | 4989999179125 | 213-4748 | 50 |
Loading...
Tipo | Con cavo | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Pezzi contenuti in una conf. | 1 rotolo |
---|
Si trova sulla pagina di Fune in acciaio inox (Rivestita in nylon), il codice articolo è il seguente: CWC15S5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CWC15S5.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diametro fune(mm)
Lunghezza(m)
Carico di lavoro(kg)
Specifiche
Codice JAN
Codice d'ordine
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CWC1S10 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro fune (mm) | Lunghezza (m) | Carico di lavoro (kg) | Specifiche | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 1.0(1.5) | 10 | 15 | Con manicotto dedicato AS 1.5×4 | 4989999179101 | 213-4721 | 45 |