Maniglie a cinque stelle con filettatura esterna, filettatura interna / TFKN

Maniglie a cinque stelle con filettatura esterna, filettatura interna / TFKN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
● It is a pentagon shape knob that feels familiar in the hand.
● For machines, tools, office equipment, OA equipment etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TFKB1-M5X10
TFKB1-M5X15
TFKB1-M5X20
TFKB1-M6X10
TFKB1-M6X15
TFKB1-M6X20
TFKB1-M6X30
TFKB2-M8X10
TFKB2-M8X15
TFKB2-M8X20
TFKB2-M8X30
TFKB2-M8X40
TFKB2-M8X50
TFKB3-M10X30
TFKB3-M10X40
TFKB3-M10X50
TFKN1-M5
TFKN1-M6
TFKN2-M6
TFKN2-M8
TFKN3-M8
TFKN3-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione di montaggio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Lavorazione lato filettato Maschiato, lavorazione fori rotondi Sezione di attacco, materiale Sezione di attacco, trattamento superficie Profilo esterno
(Ø)
Passo filettatura
(mm)
Altezza manopola
(mm)
Profondità vite
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

1.59 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM5NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente350.814-104989999298185430-90909.3

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM5NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente350.814-154989999298192430-91039.8

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM5NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente350.814-204989999298208430-911110.6

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente35114-104989999298215430-912010.9

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente35114-154989999298222430-913812

1.31 €

0.62 €

1 Stesso giorno

Stock

Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente35114-204989999298239430-914612.7

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM6NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente35114-304989999298246430-915414.6

2.36 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente421.2516-104989999298253430-916218.8

2.36 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente421.2516-154989999298260430-917120.3

2.27 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente421.2516-204989999298277430-918921.8

2.34 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente421.2516-304989999298284430-919725.1

2.26 €

1 6 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente421.2516-404989999298291430-920128

2.26 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM8NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente421.2516-504989999298307430-921931.6

3.38 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM10NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente451.517-304989999298314430-922742.5

3.44 €

1 6 giorni Filettatura maschioM10NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente451.517-404989999298321430-923547.3

3.45 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura maschioM10NA-[Acciaio] AcciaioCromatura trivalente451.517-504989999298338430-924352.5

2.10 €

1 6 giorni Filettatura femminaM5-Foro cieco[Ottone] OttoneNA350.8178.5-4989999298345430-92518.9

2.19 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femminaM6-Foro cieco[Ottone] OttoneNA351178.5-4989999298352430-92609.2

3.22 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femminaM6-Foro cieco[Ottone] OttoneNA4211810-4989999298369430-927814.7

2.89 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femminaM8-Foro cieco[Ottone] OttoneNA421.251810-4989999298376430-928615.3

3.91 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femminaM8-Foro cieco[Ottone] OttoneNA451.252012-4989999298390430-930818.4

3.92 €

1 Disponibile 6 giorni Filettatura femminaM10-Foro cieco[Ottone] OttoneNA451.52012-4989999298383430-929419.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Lavorazione sul lato NA Profilo poligonale, tipo Pentagonale
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione sedi viti di fermo NA Materiale corpo principale ABS
Corpo principale, trattamento superficie NA Termoresistenza(°C) 70 Quantità(pezzo) 1

Supporto tecnico