Chiusura magnetica in resina TSM71

Chiusura magnetica in resina TSM71
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Chiusura magnetica con struttura semplice ed elevata versatilità.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM71BR
TSM71W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN Codice d'ordine

4.70 €

1 Disponibile 6 giorni Marrone4989999090932300-5356

4.70 €

1 Disponibile 6 giorni Bianco4989999090949300-5364

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 35
Lunghezza complessiva(mm) 50 Larghezza(mm) 16 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 3.5×6 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Polipropilene (PP) Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Altezza(mm) 15.4 Quantità(pz.) 1 Massa(g) 23

Supporto tecnico