Chiusura magnetica in nylon TSM25SW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSM25SWBR
TSM25SWW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Codice JAN Codice d'ordine

7.00 €

1 Disponibile 6 giorni Marrone4989999090833300-5259

7.00 €

1 6 giorni Bianco4989999090840300-5267

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Profilo rotondo Potenza di adsorbimento(N) 30 x 2
Lunghezza complessiva(mm) 62 Larghezza(mm) 18.5 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 3.2×8 Superficie di montaggio magneti quadrati B Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Quantità(pz.) 1 Massa(g) 28

Supporto tecnico