Chiusura magnetica in resina TSM111BK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSM111BK

Codice componente
TSM111BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.79 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 45
Lunghezza complessiva(mm) 45 Larghezza(mm) 12 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 4×5 Superficie di montaggio magneti quadrati D Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Polipropilene (PP) Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Altezza(mm) 14.5 Colore Nero Quantità(pz.) 1
Codice JAN 4989999090734 Codice d'ordine 300-5151 Massa(g) 15

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in resina TSM111BK, il codice articolo è il seguente: TSM111BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSM111BK.

Supporto tecnico