Chiusura magnetica in resina per montaggio verticale e orizzontale TSM63PBK

Chiusura magnetica in resina per montaggio verticale e orizzontale TSM63PBK
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Chiavistello magnetico montato sia in verticale che in orizzontale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSM63PBK

Codice componente
TSM63PBK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.35 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Rettangolare Potenza di adsorbimento(N) 50
Lunghezza complessiva(mm) 45 Larghezza(mm) 13.5 Metodo di montaggio A inserimento
Diam. foro di montaggio D(mm) Foro asolato 4×5 Superficie di montaggio magneti quadrati D Piastra chiusura Disponibile
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina ABS Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio
Altezza(mm) 14.5 Colore Nero Quantità(pz.) 1
Codice JAN 4989999090925 Codice d'ordine 300-5348 Massa(g) 18

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in resina per montaggio verticale e orizzontale TSM63PBK, il codice articolo è il seguente: TSM63PBK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSM63PBK.

Supporto tecnico