Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TMC-0083D
Tipo | Con magnete | Categoria magnete | Rettangolare | Potenza di adsorbimento(N) | 98 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 80 | Larghezza(mm) | 17 | Metodo di montaggio | A inserimento |
Diam. foro di montaggio D(mm) | 3.5 | Superficie di montaggio magneti quadrati | A | Piastra chiusura | Disponibile |
Ambiente d'esercizio | Standard | Materiale corpo | Ottone | Materiale superficie piastra di attrazione | Acciaio |
Altezza(mm) | 13 | Colore | Argento | Quantità(pz.) | 1 |
Codice JAN | 4989999280760 | Codice d'ordine | 279-5787 | Massa(g) | 63 |
Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in alluminio / Verticale 80mm TMC-0083D, il codice articolo è il seguente: TMC-0083D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TMC-0083D.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali