Chiusura magnetica in POM One-Touch TSM145BK

Chiusura magnetica in POM One-Touch TSM145BK
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be installed and removed with one touch.

[Specifications]
One touch embedded type

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSM145BK

Codice componente
TSM145BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.06 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con magnete Categoria magnete Altro Potenza di adsorbimento(N) 40
Lunghezza complessiva(mm) 40 Larghezza(mm) 12 Metodo di montaggio Tipo incorporato
Piastra chiusura Disponibile Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo Resina acetalica (POM)
Materiale superficie piastra di attrazione Acciaio Colore Nero Quantità(pz.) 1
Codice JAN 4989999043013 Codice d'ordine 300-5437 Massa(g) 13

Si trova sulla pagina di Chiusura magnetica in POM One-Touch TSM145BK, il codice articolo è il seguente: TSM145BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSM145BK.

Supporto tecnico