Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Profilo esterno (Ø) | Passo filettatura (mm) | Altezza manopola (mm) | Lunghezza vite (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 16 | 0.5 | 16 | 10 | 4989999298604 | 430-9511 | 3.2 | |
1.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M3 | 16 | 0.5 | 16 | 15 | 4989999298611 | 430-9529 | 3.4 | |
1.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M4 | 16 | 0.7 | 16 | 10 | 4989999298628 | 430-9537 | 3.9 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M4 | 16 | 0.7 | 16 | 15 | 4989999298635 | 430-9545 | 4.2 | |
1.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M5 | 16 | 0.8 | 16 | 10 | 4989999298642 | 430-9553 | 5.1 | |
1.40 € | 1 | 6 giorni | M5 | 16 | 0.8 | 16 | 15 | 4989999298659 | 430-9561 | 5.7 | ||
1.42 € | 1 | 6 giorni | M5 | 16 | 0.8 | 16 | 20 | 4989999298666 | 430-9570 | 6.3 | ||
1.74 € | 1 | 6 giorni | M5 | 20 | 0.8 | 22 | 15 | 4989999298673 | 430-9588 | 9.5 | ||
1.76 € | 1 | 6 giorni | M5 | 20 | 0.8 | 22 | 20 | 4989999298680 | 430-9596 | 10.1 | ||
1.82 € | 1 | 6 giorni | M6 | 20 | 1 | 22 | 10 | 4989999298697 | 430-9600 | 10.4 | ||
1.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 20 | 1 | 22 | 15 | 4989999298703 | 430-9618 | 11.1 | |
1.84 € | 1 | 6 giorni | M6 | 20 | 1 | 22 | 20 | 4989999298710 | 430-9626 | 12.2 | ||
1.79 € | 1 | 6 giorni | M5 | 25 | 0.8 | 27 | 20 | 4989999298727 | 430-9634 | 14.6 | ||
1.81 € | 1 | 6 giorni | M5 | 25 | 0.8 | 27 | 25 | 4989999298734 | 430-9642 | 15.1 | ||
2.79 € | 1 | 6 giorni | M6 | 25 | 1 | 27 | 15 | 4989999298741 | 430-9651 | 15.7 | ||
1.84 € | 1 | 6 giorni | M6 | 25 | 1 | 27 | 20 | 4989999298758 | 430-9669 | 16.7 | ||
1.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M6 | 25 | 1 | 27 | 25 | 4989999298765 | 430-9677 | 17.5 | |
2.54 € | 1 | 6 giorni | M8 | 32 | 1.25 | 27 | 15 | 4989999298772 | 430-9685 | 28 | ||
3.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | M8 | 32 | 1.25 | 27 | 20 | 4989999298789 | 430-9693 | 29.5 | |
2.65 € | 1 | 6 giorni | M8 | 32 | 1.25 | 27 | 25 | 4989999298796 | 430-9707 | 40 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Sezione di montaggio | Filettatura maschio | Profilo rotondo, tipo | Tipo cilindrico |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione sul lato | NA | Funzione aggiuntiva | NA | Lavorazione lato filettato | NA |
Lavorazione sedi viti di fermo | NA | Materiale corpo principale | ABS | Corpo principale, trattamento superficie | NA |
Sezione di attacco, materiale | Acciaio | Sezione di attacco, trattamento superficie | Cromatura trivalente | Termoresistenza(°C) | 70 |
Quantità(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Profilo esterno(Ø)
Passo filettatura(mm)
Altezza manopola(mm)
Lunghezza vite(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali