Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TWK2113 |
TWK2120 |
TWK2422 |
TWK2425 |
TWK2432 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro filo (mm) | Codice JAN | Codice d'ordine | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.76 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 13 | 2.1 | 4989999274530 | 275-0261 | 14 | ||
10.66 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 20 | 2.1 | 4989999274554 | 275-0287 | 21 | ||
10.15 € 3.96 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 22 | 2.4 | 4989999274561 | 275-0295 | 30 | ||
11.15 € 5.69 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | 2.4 | 4989999274578 | 275-0309 | 35 | |
11.15 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 32 | 2.4 | 4989999274585 | 275-0317 | 40 |
Loading...
Tipo | Componenti in metallo per fai-da-te | Tipi di raccordi in metallo per fai-da-te | Anello | Carico di lavoro(kN) | 0.04 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Pezzi contenuti in una conf. | 10 pz. | Unità da ordinare | Sacchetto A |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro filo(mm)
Codice JAN
Codice d'ordine
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali