Moschettone girevole (Acciaio inox)【1-2 Pezzi per confezione】

Moschettone girevole (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Eye part rotates with swivel, and prevents chain entanglement.
[Usage]
· As a connecting fitting of chain, wire, rope, etc., also joints of terminal fittings.
· As connection fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSS0
TSS1
TSS2
TSS3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Carico di lavoro
(kN)
Diametro filo
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

37.69 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 660.242 pz.4989999273809275-063568

43.70 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 850.2952 pz.4989999273816275-0643116

30.95 €

1 Disponibile 6 giorni 980.3951 pz4989999273823275-065191

37.88 €

1 6 giorni 1180.4971 pz4989999273830275-0660151

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Girella / Moschettone Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare Sacchetto A

Supporto tecnico