Redancia per carico leggero (Acciaio inox)【2 Pezzi per confezione】 (TRS2)

Redancia per carico leggero (Acciaio inox) TRS2
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TRS2

Marca: TRUSCO NAKAYAMA

Prezzo: 7.77

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Lunghezza: 17 mm

Diam. fune applicabile: 2 mm

Larghezza interna: 8 mm

Codice JAN: 4989999273007

Codice d'ordine: 275-4207


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TRS2

Codice componente
TRS2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Diam. fune applicabile
(mm)
Larghezza interna
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.77 €

6.06 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

17284989999273007275-42072

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Redancia Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare Sacchetto A
Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.

Si trova sulla pagina di Redancia per carico leggero (Acciaio inox), il codice articolo è il seguente: TRS2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TRS2.

Tipologia prodotto

Codice componente
TRS4
TRS6
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Diam. fune applicabile
(mm)
Larghezza interna
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

7.80 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Stesso giorno

Stock

194104989999273021275-42236

8.99 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

256154989999273045275-424014

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico