Golfare con anello rotondo (Acciaio inox)

Golfare con anello rotondo (Acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· When not in use the ring collapses and does not get in the way.
· Fix the bolts to the wall surface and the installation place, and hang an object through the ring to lower it.
[Usage]
· It is installed on a wall, a floor surface, a pillar, with chain, rope or wires as terminal fittings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TMB3M
TMB5M
TMB7M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di lavoro
(kN)
Diametro interno
(mm)
Diametro filettatura Diametro filo
(mm)
Codice JAN Codice d'ordine Massa
(g)

12.93 €

1 Disponibile 6 giorni 0.225M4×0.734989999285239300-919010

16.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.4930M6×1.054989999285246300-920330

22.72 €

1 6 giorni 0.7850M8×1.2574989999285253300-921186

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Golfare Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Unità da ordinare 1 pz
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz

Supporto tecnico